??
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
BALLUFF BCC M425-M414-3A-606-VX8434-010
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Lista materiałowa
BALLUFF BCC M425-M414-3A-606-VX8434-010
VERF
Dostępność
Dostępny
BC
Kod artykułu
BCC03EN
TC
Identyfikator produktu
BCC M425-M414-3A-606-VX8434-010
PX
Widok produktu
50615_01
ICON
TRAFFIC
Numer celny
85444290
TECH
Szczegóły techniczne
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded, Power indicator = LED green/no, Function indicator = yes/no, Function indicator (Pin 4) = LED yellow, Cable = PVC gray, 1 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C, Cable temperature, flexible routing = 5...105 °C, Operating voltage Ub = 30 VDC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code